© Festo SE & Co. KG
SupraMotor_3
Der SupraMotor hat eine große Überlastfähigkeit und eignet sich gut für Anwendungen im Dauerbetrieb.
© Festo SE & Co. KG
SupraMotor_2
Der SupraMotor benötigt für die Kühlung nur Energie im niedrigen dreistelligen Wattbereich.
© Festo SE & Co. KG
SupraMotor_1
Supraleitender Klauenpol-Motor mit Festkörperkühlung.
© Festo SE & Co. KG
Bionics4Education_4
Bionik-Baukästen für Techies: Die faszinierende Welt der Bionik auf spielerische Art erlernen und erleben und mit Spaß und Freude technische Sachverhalte vermittelt bekommen.
© Festo SE & Co. KG
Bionics4Education_3
Bildung in Zeiten der Digitalisierung: Intuitive Bedienung der Robotertiere per Smartphone oder Tablet.
© Festo SE & Co. KG
Bionics4Education_2
Drei Roboter-Modelle lassen sich mit einem Baukasten umsetzen – optimal einsetzbar für einen fächerübergreifenden Unterricht.
© Festo SE & Co. KG
Bionics4Education_1
Bionics4Education: Ganzheitliches Bildungskonzept bestehend aus Bildungsbaukästen und digitaler Lernumgebung.
© Festo SE & Co. KG
01.06.2020
|
Global
Einzigartige Bewegungsformen aus der Natur
Laufen und Rollen wie die Radlerspinne – der BionicWheelBot kann sich auf erstaunliche Weise fortbewegen. ...
Pressemitteilung lesen
Laufen und Rollen wie die Radlerspinne – der BionicWheelBot kann sich auf erstaunliche Weise fortbewegen. Gemeinsam mit dem Team um den Entdecker der Spinne, Prof. Dr.-Ing. Ingo Rechenberg, hat Festo diese einzigartigen Bewegungsformen unter die Lupe genommen und technisch umgesetzt. Vergrößerungsgläser waren beim Flughund nicht nötig: Der BionicFlyingFox beeindruckt mit einer Spannweite von 2,28 Meter und seinen ...
© Festo SE & Co. KG
BionicFlyingFox 2
Frei beweglich wie das natürliche Vorbild dank der elastischen Flughaut und einer intelligenten Kinematik.
© Festo SE & Co. KG
BionicFlyingFox 1
Bei einer Spannweite von 228 cm und einer Körperlänge von 87 cm wiegt der BionicFlyingFox nur 580 Gramm.