© Festo SE & Co. KG
YXMx
Kinematik mit Steuerung, Software-Pakete zu Bewegungsaufgaben und Condition Monitoring sowie mit App zur Cloud-basierten Visualisierung: das Kleinbauende Handlingsystem YXMx von Festo.
© Festo SE & Co. KG
VTEM Motion Terminal 3
Mit dem Festo Motion Terminal lassen sich erstmals pneumatische Funktionen über Apps steuern – ohne dass die Hardware verändert oder umgebaut werden muss.
© Festo SE & Co. KG
Motion Terminal VTEM 2
Mit dem Festo Motion Terminal lassen sich erstmals pneumatische Funktionen über Apps steuern – ohne dass die Hardware verändert oder umgebaut werden muss.
© Festo SE & Co. KG
Umlaufsystem
Multi-Carrier-System®: Das flexible modulare Transportsystem lässt sich auf Knopfdruck via Software an unterschiedliche Formate anpassen.
© Festo SE & Co. KG
Multi-Carrier-System® 3
Multi-Carrier-System®: Das flexible modulare Transportsystem lässt sich auf Knopfdruck via Software an unterschiedliche Formate anpassen.
© Festo SE & Co. KG
Greifsystem
Flexibilität pur: Unterschiedliche Kartongrößen und die passende Anzahl der Produkte werden durch die frei positionierbaren Wagen (Carrier) direkt auf dem Multi-Carrier-System® MCS eingestellt. Die Produkte können dabei einzeln auf dem Wagen...
© Festo SE & Co. KG
VTEM und MCS Gesamtanlage
Formatverstellung auf Knopfdruck: zwei Festo Innovationen machen schnelle und unkomplizierte Formatwechsel auf nur einer Maschine möglich – das Festo Motion Terminal VTEM und das Multi-Carrier-System MCS.
© Festo SE & Co. KG
DGST compact slide - 2
Introducing the industry’s most compact slide unit – the DGST, along with a new range of compact cylinders and guided cylinders to provide the ideal drive combination for compact assembly systems.
© Festo SE & Co. KG
ELCC cantilever axis
ELCC cantilever axis from Festo can cut cycle times in handling applications by up to 30%.
DFPC Pneumatischer Linearantrieb
Wahlfreiheit: Den doppeltwirkenden pneumatischen Linearantrieb DFPC von Festo für die Betätigung von Prozessventilen gibt es als kostengünstige vorkonfigurierte Standardvariante ab Lager oder als individuell konfigurierte Version.