© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 2 EN
Structured data querying and planning security: a large portion of the engineering costs are eliminated and detailed product knowledge is unnecessary.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 1 EN
Handling Guide Online from Festo: allows design and project engineers to configure and order new system solutions intelligently and intuitively – in just 20 minutes.
© Festo SE & Co. KG
Antriebe mit dezentraler Steuerung
Die Stellungsreglerfunktion in einer dezentralen Steuerungseinheit, also nicht direkt am oder im Antrieb, eröffnet neue Horizonte bis hin zur Anwendung künstlicher Intelligenz.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Schnell an alle gängigen Feldbusse angeschlossen: Die Ventilinsel VTUG plug-in als neues Familien-Mitglied der VG-Reihe ist elektrisch modular und pneumatisch flexibel – auch im Schaltschrank.
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik Elektronikfertigung Prüfung
Elektronikfertigung der Technologiefabrik: Unterschiedliche Prüfverfahren sichern die hohe Qualität. Diese reichen von der Automatischen Optischen Inspektion (AOI) über In-circuit-Tests (ICT) bis hin zu System-Tests (EOL-Test).
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik Elektronikfertigung SMD Anlagen
Elektronikfertigung der Technologiefabrik: Jährlich werden mehrere 10.000 Einheiten der CPX nach individuellen Kundenwünschen montiert. Bis zu 300 verschiedene Bauteile sind dafür notwendig. Dazu gehören elektronische Bauelemente wie SMD (Surface...
© Festo SE & Co. KG
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank 3
Industrie 4.0: Das Entwicklungsprojekt kann als virtuelles Modell in einer Anlage integriert werden.
© Festo SE & Co. KG
Delta-Kinematik ohne Schaltschrank 2
Industrie 4.0: Das Entwicklungsprojekt kann als virtuelles Modell in einer Anlage integriert werden.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 2
Integrierter Antrieb EMCA: Der bürstenlose Gleichstrommotor von Festo mit absoluter Positionserfassung, integriertem Regler, Leistungselektronik, absoluten Encodern.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 1
Integrierter Antrieb EMCA: Der bürstenlose Gleichstrommotor von Festo mit absoluter Positionserfassung, integriertem Regler, Leistungselektronik, absoluten Encodern.