© Festo SE & Co. KG
VZXA Schrägsitzventil
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig.
© Festo SE & Co. KG
Heizpresse
Einsparpotenziale bei den Beladevorgängen in Heizpressen: jetzt mit dem Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Reifenaufbaumaschine
Perfektes Reifenmaterial für die Reifenaufbaumaschine: Jetzt regelt das Festo Motion Terminal VTEM die unterschiedlichen Drücke auf die Gummi-Layer ganz einfach und sehr genau über eine Motion App.
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik VUVG Montageanlage
Alle zwölf Sekunden ein Kompaktventil: Automatisierte Montageanlagen mit schneller Umrüstzeit sorgen für hohe Ausbringungsmengen der Automatisierungsprodukte aus dem Festo Kernprogramm.
© Festo SE & Co. KG
ELCC-TB Zahnriemen-Auslegerachse
Auslegerachse ELCC-TB für vertikalen oder horizontalen Betrieb.
© Festo SE & Co. KG
Balancer
Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer inklusive der Antriebslösung YHBP von Festo können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen.  
© Festo SE & Co. KG
16.03.2023
|
Global
Flexible Schnittstellen im Anlagenbau
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die ...
Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen.