© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Batterieproduktion
VTEP eignet sich zum Beispiel für die Bahnregelung von Batteriefolien.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Photolithographie
Ventile wie VTEP dienen auch als Vorsteuerventile für Medienventile. Bei der Photolithographie zum Beispiel müssen Wafer sehr präzise mit einem lichtresistenten Lack benetzt werden. Eine Rücksaugfunktion sorgt dafür, dass kein überschüssiger Lack...
© Festo SE & Co. KG
Polieren von Wafern mit VTEP
Hochpräzises Regeln von 5 Druckzonen für extrem schonendes Polieren von Wafern mit VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Proportional-Ventilinsel VTEP
Sehr kompakt: 10 Arbeitskanäle auf einer Breite von weniger als 120 mm
Deutsch translation unavailable for Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG.
© Festo SE & Co. KG
11.11.2023
|
Global
Viele Funktionen sicher unter dem Dach von VTUX
Festo macht es seinen Anwendern jetzt noch einfacher: Die Funktionen der Ventilinsel-Klassiker CPV, MPA-L/S und ...
Pressemitteilung lesen
Festo macht es seinen Anwendern jetzt noch einfacher: Die Funktionen der Ventilinsel-Klassiker CPV, MPA-L/S und VTUG schlüpfen unter das Dach der wandelbaren Ventilinsel VTUX. Außerdem entsteht mit dem Kommunikationssystem AP-I und AP-A die ideale Plattform für eine digitalisierte Produktion. Das bringt Flexibilität und Offenheit – frei nach dem Motto „Open Architecture“.
© Festo SE & Co. KG
VTUX
VTUX: Die neue Ventilinsel von Festo vereint die Vorteile dreier Ventilinsel-Klassiker (Foto: Festo)
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global
Kompaktes und dichtes Kraftpaket
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo ist das problemlos möglich. Das kompakte Kraftpaket dosiert und aspiriert kleinste Mengen an Flüssigkeit präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Es erfüllt die hohen Leckage-Anforderungen, die für Gas-Anwendungen gefordert sind.
© Festo SE & Co. KG
Mediengetrenntes Magnetventil VYKA
Mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten sowie Gasströme steuern.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB Proportionaldruckregler von Festo
Sensapex setzt in seinen uMc-Druckreglern bis zu acht piezobasierte Proportionaldruckregler VEAB von Festo ein.