© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation Zahnbehandlung 1
Der Roboter Pedia Roid für die Ausbildung von Zahnärzten und deren Assistenten: Piezotechnologie simuliert lebensechte Bewegungen.
Deutsch translation unavailable for Festo Introduces a Unique Valve Manifold with Integrated Safety and EtherNet/IP Connectivity .
© Festo SE & Co. KG
IO Link Pyramide
IO-Link: Mit Controllern, Ventilinseln, Proportionalventilen und Sensoren bietet Festo ein durchgängiges Angebot an IO-Link-fähiger Automatisierungstechnik.
© Festo SE & Co. KG
22.09.2020
|
Global
Viel Platz und Energie sparen mit der Nereda®-Technologie
Kläranlagen, die bei herausragender Reinigungsleistung 75% weniger Platz als herkömmliche Anlagen ...
Pressemitteilung lesen
Kläranlagen, die bei herausragender Reinigungsleistung 75% weniger Platz als herkömmliche Anlagen beanspruchen, zudem nur 50% der Energie benötigen und dabei geruchsfrei sind – das bietet das patentierte Nereda-Verfahren des Unternehmens Royal HaskoningDHV. Pneumatische Automatisierungstechnik von Festo sorgt für sichere und exakte Prozessabläufe. Experten von Festo unterstützen die Anlagenplanung.
© Festo SE & Co. KG
Prozessventileinheit
Vormontierte Prozessventileinheiten stellen sicher, dass die Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind, erleichtern den Einbau und geben damit Planungssicherheit – auch bei kundenindividuellen Lösungen.
© Festo SE & Co. KG
05.08.2020
|
Global
Neue PROFINET-Businterfaces von Festo
Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen. Die ...
Pressemitteilung lesen
Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen. Die neue Generation hat auf Basis der neuen PROFINET-Controller und Software vier wesentliche neue Features erhalten. Dabei gilt die „S2-Systemredundanz“ als wichtigste Eigenschaft.
© Festo SE & Co. KG
Ventilinsel CPX-VTSA mit Feldbusmodul
Ventilinsel CPX-VTSA mit dem neuen Feldbusmodul CPX-FB44/45: Festo hat seine PROFINET-Businterfaces für die Automatisierungsplattform CPX einem Upgrade unterzogen.
© Festo SE & Co. KG
VUVG-Montageband
Das zweistufige Produktionskonzept von Festo: In der ersten Stufe fertigen die Global Production Centers Grundkomponenten der Produkte effizient und in hohen Stückzahlen. Diese Produktionsstufe ist auf den weltweiten Bedarf ausgerichtet und...
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik Scharnhausen
Das zweistufige Produktionskonzept von Festo: In der ersten Stufe fertigen die Global Production Centers Grundkomponenten der Produkte effizient und in hohen Stückzahlen. Diese Produktionsstufe ist auf den weltweiten Bedarf ausgerichtet und...
© Festo SE & Co. KG
Montage 1
In der Fertigung und Montage arbeiten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach dem System der Festo Value Production (FVP). Es legt weltweite Standards für die operativen Abläufe innerhalb der Wertschöpfungsketten fest und basiert auf der engen...