Flexible Antriebsregelung
Ein Baustein passt zum anderen: Ein komplettes Antriebssystem, bestehend aus Servoantriebsregler CMMT-AS sowie Servomotor EMMT-AS von Festo, ermöglicht durchgängige Connectivity in Hardware und Software. Anwender können das komplette Antriebssystem, bestehend aus Servoantriebsregler, Servomotor und Mechanik, in nur drei Minuten in Betrieb nehmen.
Der kompakte Servoantriebsregler CMMT-AS ist integraler Bestandteil der Automatisierungsplattform von Festo. Er ist konzipiert für dynamische Bewegungen, Point-to-Point und interpolierend, in anspruchsvollen Anwendungen, in der Montage- und Handhabungstechnik, bei Verpackungsmaschinen oder in der Elektronikindustrie. Passend dazu ist der AC-Synchron-Servomotor EMMT-AS.
Durch das „ein Regler-Konzept für Ethernet-basierte Bussysteme“ ermöglicht der Servoantriebsregler CMMT-AS von Festo die direkte und quasi lückenlose Feldbusintegration zu allen großen Steuerungsherstellern. Das gilt auch für die effiziente und einfache Einbindung des CMMT-AS in alle Applikationsprogramme – inklusive steuerungsspezifischer Funktionsbausteine beispielsweise von Siemens, Rockwell oder Beckhoff.
Die Auto-Tuning-Funktion unterstützt die einfache Inbetriebnahme rotativer und linearer Bewegungen und optimiert automatisch das Regelverhalten angeschlossener Servomotoren und Linearmechaniken von Festo – unterstützt auch bei der Inbetriebnahme mit Mechaniken von Drittanbietern.
Der EMMT-AS ist ein AC-Synchron-Servomotor für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen. Der Anschluss des Servomotors EMMT-AS mittels Ein-Kabel-Lösung (OCP) für Strom und Encoder und Bremse vereinfacht und reduziert den Installationsaufwand und spart Platz im Schaltschrank. Technisch zeichnet er sich durch ein niedriges Rastmoment aus. Damit ist er gut regelbar und stellt die Bahntreue bei Positionieraufgaben sicher – egal ob linear oder rotativ.
Schnelle Inbetriebnahme
Eine leichtere und sichere, vor allem aber schnellere Inbetriebnahme ermöglicht das integrierte elektronische Typenschild, auf dem alle relevanten Motordaten abgelegt sind und direkt vom Servoantriebsregler CMMT-AS ausgelesen werden können.
Die kostenlose Festo Automation Suite ist die zentrale Software innerhalb der sich ständig erweiternden Festo Automation Platform, die mit zahlreichen neuen Produkten und Lösungen von der Mechanik bis in die Cloud auf den Automatisierungsmarkt kommt. Sie vereint Parametrierung, Programmierung und Wartung elektrischer Automatisierungskomponenten von Festo in einem Programm. In nur wenigen intuitiven Schritten ermöglicht sie die Inbetriebnahme des gesamten Antriebspakets von der Mechanik bis hin zur Steuerung.
Durchgängige Connectivity
Der Servoantriebsregler CMMT-AS sowie der Servomotor EMMT-AS sind Bausteine der Philosophie von Festo zur durchgängigen Connectivity, der Verbindbarkeit vom Werkstück bis in die Cloud – von mechanischen Verbindungen über elektrische Schnittstellen zur Inbetriebnahme sowie Steuerungsprogrammierung. Damit erleichtert Festo die Arbeit jedes Maschinenbauers und Automatisierers, um Mechanik, elektrische Antriebstechnik sowie die Steuerungsebene mit all ihren Schnittstellen in Hard- und Software zu verbinden.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.