© Festo SE & Co. KG
2022/06/15
|
Global
Pipeteo inteligente para procesos de laboratorio seguros
La manipulación de las cantidades más pequeñas de líquidos, hasta el nivel de los ...
Leer nota de prensa
La manipulación de las cantidades más pequeñas de líquidos, hasta el nivel de los microlitros, requiere una gran precisión y flexibilidad debido a las propiedades cambiantes de los fluidos. Los sistemas de manipulación de líquidos con control de presión permiten una manipulación de líquidos precisa y escalable. Festo ofrece las soluciones adecuadas, ya sea para el pipeteo, la ...
© Festo SE & Co. KG
Miniature valve VOVK
Compact components: The miniature valves VOVK activate the process which ensures that the liquid reagents react with each other and the analysis process starts.
© Festo SE & Co. KG
Captura de pantalla GUI del generador de presión y vacío PGVA
Sencillo: con el PC y el software GUI se pueden transferir los parámetros necesarios a través del puerto COM o de la conexión Ethernet.
© Festo SE & Co. KG
PGVA generador de presión y vacío, vista interior
Integrado: compresor, filtración, depósitos y regulación electrónica de presión/vacío con válvula reguladora proporcional
© Festo SE & Co. KG
Open-loop pipettes
Utilizing onboard pure compressed air and vacuum, Festo open-loop pipettes rapidly aspirate and dispense a range of volumes from sub ul to 10 ml and up with + 2% precision.
Español translation unavailable for Festo Introduces at SLAS 2022 an Open-Source Gantry Robot for Automated Liquid Handling.
Español translation unavailable for Testa di erogazione VTOE .
Español translation unavailable for Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi.