Plug and work con actuadores eléctricos
Ejecución eléctrica de tareas de movimiento sencillas y comunicación inteligente a través de IO-Link®, desde los controladores hasta la nube: la Simplified Motion Series de Festo lo hace posible con la máxima precisión. La serie de actuadores eléctricos combina la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica.
El conjunto de actuadores eléctricos de la Simplified Motion Series es una solución de accionamiento integrada para tareas de movimiento sencillas que permite el funcionamiento sin software según el principio «plug and work». En el actuador se ajustan directamente los siguientes parámetros: velocidad de entrada y salida, fuerza de empuje y sujeción, así como selección de la referencia para la posición final, el recorrido de amortiguación y el servicio manual.
Puesta en marcha intuitiva
La configuración no precisa software ni know-how especial gracias a la puesta en marcha intuitiva, sencilla y rápida directamente en el actuador. El movimiento se puede controlar de manera sencilla a través de E/S digitales como si se tratara de una válvula neumática. La indicación de la posición final, que equivale a la función de un sensor de proximidad común, ofrece información sobre la finalización de la tarea de movimiento.
Los usuarios pueden disfrutar de opciones avanzadas a través de IO-Link®: entre ellas se encuentran el ajuste confort a distancia, la copia de parámetros, la función de seguridad y las funciones de lectura de parámetros de proceso avanzados. Mediante IO-Link®, los actuadores pueden comunicarse de forma inteligente con los controladores y hasta con la nube, tanto para la ejecución de movimientos como para la manipulación, la puesta en marcha y el accionamiento sencillos.
Las E/S digitales e IO-Link® siempre están disponibles automáticamente. Por ello los productos de la Simplified Motion Series cuentan con dos tipos de controlador estándar.
Funciones simplificadas pero completas
Gracias a la simplificación de su funcionalidad, los actuadores son perfectos para la ejecución de movimientos sencillos entre dos posiciones finales mecánicas, sin necesidad de renunciar a las características de movimiento optimizadas, a la suave amortiguación de los movimientos de entrada y salida respecto a las posiciones finales o a la función sencilla de empuje y sujeción.
En la fase de lanzamiento de la Simplified Motion Series encontramos los siguientes actuadores eléctricos: Unidades de eje de correa dentada y husillo del modelo ELGS-BS/-TB, unidad de mini carro EGSS, unidad de eje de correa dentada ELGE-TB, unidad de cilindro eléctrico EPCS y unidad de actuador giratorio ERMS.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.