Precisión y rentabilidad
El nuevo cilindro eléctrico EPCC de Festo asume tareas de posicionamiento sencillas con una óptima relación calidad-precio. De la dinámica se encarga el husillo de bolas de alta calidad con fricción interna mínima para tiempos de posicionamiento breves.
El cilindro eléctrico EPCC de Festo se encuentra disponible en cuatro tamaños con vástago antigiro, guía de desplazamiento y carrera de hasta 500 mm. El husillo de bolas compacto garantiza un funcionamiento silencioso del husillo y un posicionamiento preciso. La lubricación continua garantiza una larga vida útil. El acoplamiento integrado y el apoyo doble hacen posible una construcción compacta. La amortiguación de fin de recorrido integrada reduce los ruidos en las posiciones finales y disminuye la energía del impacto en un recorrido de referencia.
Montaje universal
Los usuarios pueden elegir libremente la posición axial o paralela del motor, que puede modificarse en cualquier momento. El montaje sencillo del cilindro eléctrico EPCC con el eje lineal ELGC es posible gracias a la fijación para perfil universal de acuerdo con el principio de montaje "one-size-down" y no necesita un adaptador adicional. Los sistemas de manipulación son los que más se benefician del diseño de peso optimizado del EPCC.
También se encuentra disponible la opción de aire de compensación de la presión captado posteriormente mediante racor y tubo flexible. El aire de compensación de la presión captado posteriormente presenta grandes ventajas. Evita que el cilindro eléctrico aspire las partículas del entorno o la humedad y que el actuador emita partículas al aire ambiente.
Conectividad constante
El cilindro eléctrico EPCC es un componente fundamental de la filosofía de conectividad continua de Festo, que comprende la conectividad de la pieza hasta la hube, desde las conexiones mecánicas hasta la puesta en funcionamiento y la programación del control, pasando por las interfaces eléctricas. De esta forma, Festo facilita el trabajo del fabricante de la máquina y del encargado de automatización a la hora de conectar la mecánica, la técnica de accionamientos y el plano de control con todas sus interfaces de software y hardware.