Präzise und wirtschaftlich
Für einfache Positionieraufgaben bei starkem Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es jetzt den Elektrozylinder EPCC von Festo. Der hochwertige Kugelgewindetrieb mit geringer innerer Reibung für kurze Positionierzeiten sorgt dabei für Dynamik.
Der Elektrozylinder EPCC von Festo ist in vier Baugrößen mit verdrehgesicherter, gleitgeführter Kolbenstange bis zu 500 mm Hub erhältlich. Dank des kompakten Kugelgewindetriebs ist ruhiger Spindellauf und präzises Positionieren gewährleistet – inklusive Dauerschmierung für lange Lebensdauer. Die integrierte Kupplung und Doppellagerung erlaubt die kompakte Bauweise. Die integrierte Endlagendämpfung reduziert Geräusche beim Anfahren der Endlagen und die Aufprallenergie bei der Referenzfahrt.
Universelle Montage
Anwender haben die freie Wahl bei der Motorposition: entweder axial oder parallel, dabei aber jederzeit umbaubar. Die einfache Montage des Elektrozylinders EPCC mit der Linearachse ELGC ist durch die universelle Profilbefestigung nach dem „one-size-down“-Montageprinzip und ohne zusätzlichen Adapter möglich. Vom gewichtsoptimierten Design des EPCC profitieren besonders Handlingsysteme.
Optional nutzbar ist eine nachträglich gefasste Druckausgleichsluft durch Verschraubung und Schlauch. Die gefasste Druckausgleichsluft hat große Vorteile, denn Umgebungspartikel oder Feuchtigkeit werden nicht in den Elektrozylinder eingesaugt und aus dem Antrieb emittieren keine Partikel in die Umgebungsluft.
Durchgängige Connectivity
Der Elektrozylinder EPCC ist ein Baustein der Philosophie von Festo zur durchgängigen Connectivity, der Verbindbarkeit vom Werkstück bis in die Cloud, von mechanischen Verbindungen über elektrische Schnittstellen zur Inbetriebnahme sowie Steuerungsprogrammierung. Damit erleichtert Festo die Arbeit jedes Maschinenbauers und Automatisierers, um Mechanik, elektrische Antriebstechnik sowie die Steuerungsebene mit all ihren Schnittstellen in Hard- und Software zu verbinden.