![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/Simplified32Motion32Series.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-09-08T02:38:56Z&sp=r&sig=b0U7Hku3nyB70FYaXIr11WeFR%2Bi7EgnNeExRekBvgHw%3D&itok=39ExWC4V)
Actionneurs électriques Plug and work
Les Simplified Motion Series Festo permettent désormais de résoudre des tâches avec des mouvements électriques simples et de communiquer intelligemment du contrôleur à l’automate via IO-Link®. La série d’actionneurs électriques allie la simplicité de la pneumatique aux avantages de l'automatisation électrique.
Les actionneurs électriques de la série Simplified Motion sont des solutions de mouvement avec motorisation et pilotage intégrés pour les tâches simples. Ils permettent un fonctionnement et une mise en route sans logiciel, véritablement plug and work. Les paramètres pour la vitesse d'avance et de retour, l’effort de pressage, la référence pour la position finale, l'amortissement et le fonctionnement manuel peuvent être définis directement sur l’actionneur avec des boutons physiques.
Mise en service intuitive
Grâce à la mise en service intuitive, rapide et facile directement sur l’axe, la configuration ne nécessite ni logiciel, ni savoir-faire spécifique. Le mouvement peut être simplement contrôlé via une E/S numérique (DIO), comme un distributeur pneumatique. Le retour d’information sur les fins de course, similaire au retour d'un capteur de proximité standard, fournit des informations sur l'achèvement de la tâche de déplacement.
Des fonctions utilisateur avancées sont fournies via IO-Link® : un pilotage aisé, une copie des paramètres, une fonction de sauvegarde et des fonctions de lecture pour les paramètres de processus avancés. IO-Link® permet aux actionneurs terrain de communiquer intelligemment - pour des mouvements simples ainsi que pour une manipulation, une mise en service et un pilotage faciles.
Les E/S numériques et IO-Link® sont intégrées de série. Cela signifie que les produits de la série Simplified Motion contiennent en standard les deux possibilités de contrôle.
Fonctionnalité simplifiée, mais complète
Leur fonctionnement simplifié rend les actionneurs parfaits pour les mouvements simples entre deux positions finales mécaniques, sans pour autant faire de compromis sur des caractéristiques de mouvement. Cela permet aussi d'avancer et de se rétracter sans à-coup dans les positions de fins de course ou d’effectuer une fonction de pression et de serrage simplifiée.
Cela permet aussi des mouvements d’avance et de retour sans chocs dans les positions de fin de course ou d’effectuer des fonctions de type presse simplifiées.
La série Simplified Motion comprend les actionneurs électriques suivants : axes à vis à billes et à courroie crantée ELGS-BS / -TB, mini-chariot EGSS, axe à courroie crantée ELGE-TB, vérin électrique EPCS et actionneur rotatif ERMS.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.