© Festo SE & Co. KG
Hannes Rößer, Festo
Hannes Rößer, expert en technologie de manutention chez Festo.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - Richard Lewis
Richard Lewis, fondateur et PDG de Fast MDx.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - opérateur
Après le positionnement manuel, les opérateurs peuvent se concentrer sur leur tâche principale, à savoir l'analyse des résultats.
© Festo SE & Co. KG
MDx rapide - préhension
Tests entièrement automatisés : un système de manipulation séparé, basé sur le portique à surface plane EXCM-30, utilise la pince électrique EHPS-16 pour transporter et positionner la plaque à micropuits entre les différentes étapes de traitement.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 2
Le système de pipetage automatisé, composé de la tête de pipetage DHOE de Festo et de l'éjecteur de seringue jetable DHAO, peut distribuer avec précision des volumes de l'ordre de 10 µl.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 1
Peu encombrant : un portique se charge du pipetage et de la distribution des liquides, ainsi que du transport et du positionnement de la plaque à micropuits.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - testing system
High throughput: two 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests.
© Festo SE & Co. KG
Portique multi-axes EXCL
Le portique mulit-axes EXCL peut accueillir deux axes Z indépendants, avec une pince rotative pour l'ouverture et la fermeture à droite et un système de pipetage pour l'aspiration et la distribution à gauche.
© Festo SE & Co. KG
Aspirating
Fast and reliable aspiration: the dispense head VTOI controls all eight channels with just one valve.
© Festo SE & Co. KG
Dispensing
Dispensing various liquids and filling quantities: the dispense head VTOE from Festo offers a wide range of possible applications.