© Festo SE & Co. KG
2021/06/25
|
Globale
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré ...
Lire le communiqué de presse
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré sont parfaits pour être combinés dans des systèmes de porte-à-faux 2D et 3D. Développés pour des applications dans l'industrie électronique, dans les applications de bureau et dans la fabrication de batteries, ils sont ouverts aux servomoteurs Festo ainsi qu'à de nombreux autres ...
© Festo SE & Co. KG
Combinaison d'axes à vis ELGT
Parfaits pour être combinés dans des systèmes cantilever 2D et 3D : les axes à vis compacts et économiques ELGT avec double guidage intégré.
© Festo SE & Co. KG
Axe à vis ELGT
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs : axe à vis ELGT Festo pour les systèmes cantilever.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Precise and robust
The essence of any mechanical switching device is an accurate response. That is exactly why it is designed to ...
Lire le communiqué de presse
The essence of any mechanical switching device is an accurate response. That is exactly why it is designed to respond with precision. And why it can be installed, without backlash, in just a few steps. The manually and mechanically actuated valves from the VHEF and VMEF series from Festo follow precisely these mechanical principles.
© Festo SE & Co. KG
Valve VHEF
The universal, manual stem actuated valve with pushbutton, switch, hand lever or toggle lever attachment.
© Festo SE & Co. KG
Pince électrique standard EHPS
La variante de pince électrique à serrage parallèle EHPS-… -LK avec mémoire intégrée pour diverses fonctions d'apprentissage.
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET Festo
Les nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo : de nouvelles fonctionnalités pour plus d'applications, y compris dans l'industrie du process.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec module bus
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec le nouveau module de bus CPX-FB43 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.