© Festo SE & Co. KG
Axe en porte-à-faux ELCC
L'axe en porte-à-faux ELCC Festo peut réduire les temps de cycle dans les applications de manipulation jusqu'à 30%.
Actionneur linéaire pneumatique DFPC
Liberté de choix : l'actionneur linéaire pneumatique à double effet DFPC Festo pour vannes de process est disponible en variantes standard préconfigurées à faible coût en stock ou en versions configurées individuellement.
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Globale
La langue de caméléon pour l'automatisation industrielle remporte des ...
Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de ...
Lire le communiqué de presse
Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de fonctionnement de la pince adaptative DHEF de Festo. La pince peut saisir, rassembler et remettre en place des objets de nombreuses formes différentes sans nécessiter de réglage manuel. C'est pourquoi elle a remporté des distinctions renommées en 2020, notamment le iF Design Award et le Red Dot Design Award.
© Festo SE & Co. KG
Pince adaptative DHEF 1
Pince adaptative DHEF : comme la langue d'un caméléon, elle saisit de manière fiable les objets irréguliers, ronds et sensibles. La pince Festo a remporté le prix iF Design Award et le Red Dot Design Award de renommée internationale pour ce...
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Nombreuses variations d'armoire de commande personnalisées possibles avec l'outil en ligne Cabinet Guide Online. (Image : Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online
Une armoire de commande personnalisée en un temps record avec l'outil en ligne Cabinet Guide Online. (Image : Festo SE & Co. KG)
French translation unavailable for VAEM.
© Festo SE & Co. KG
VEAE dans les appareils respiratoires
La vanne proportionnelle VEAE convient aux appareils respiratoires portatifs ou stationnaires à usage ambulatoire ou hospitalier.
© Festo SE & Co. KG
VEAE
La vanne proportionnelle VEAE Festo régule de manière fiable et précise les flux de gaz, qu'il s'agisse d'oxygène, d'air, d'azote ou de gaz inertes. (Image : Festo)
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraDrive 2.0
Avec la technologie supraconductrice, les objets peuvent être stockés et déplacés sans contact - comme avec le SupraDrive 2.0.