© Festo SE & Co. KG
Balancer
L'ergonomie améliore l'efficacité : un équilibreur servo-pneumatique combiné à la solution d'entraînement Festo YHBP permet aux employés de l'assemblage et de la logistique de soulever et de déplacer des charges sans effort, avec...
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 3
Les résultats documentés fournissent des conseils et des recommandations pour l'efficacité énergétique.
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 2
Les experts de l'air comprimé de Festo découvrent un important potentiel d'économies, par exemple en mesurant la perte de pression.
© Festo SE & Co. KG
PreAudit 1
Le PreAudit donne un aperçu de l'ensemble du système d'air comprimé, du compresseur à l'application pneumatique.
© Festo SE & Co. KG
EPCC
Simple et économique : déplacement et positionnement avec le vérin électrique EPCC.
© Festo SE & Co. KG
Smart Camera 2
Exemple d'application de la caméra intelligente SBRD: contrôle de trajectoire avec la caméra à double tête.
© Festo SE & Co. KG
Smart Camera 1
Des inspections sous plusieurs angles ou avec un large champ de vision sont désormais possibles avec la caméra intelligente SBRD Festo.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST
Servovariateur CMMT-ST - le servovariateur très basse tension compact pour un positionnement et un mouvement extrêmement économiques.
© Festo SE & Co. KG
Filtre détendeur PCRP
Pour les températures extrêmes : filtre détendeur PCRP en acier inoxydable.
© Festo SE & Co. KG
Filtre détendeur LFR
Haute résistance à la corrosion et aux températures extrêmes : filtre détendeur LFR -...- EX4 de Festo.