![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/title32picture/Presseportal-preview-hmi-2021-1360x485px_0.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-22T00:25:25Z&sp=r&sig=9cNu3r9aSZ1BxLYPSBFIov0Gx32yxY%2BQqBV0kxTIB%2Bs%3D&itok=LYDg9-dF)
© Festo SE & Co. KG
2021/02/03
Aperçu de la Foire de Hanovre 2021
Individualisation et personnalisation de masse : réalisez les deux - avec Festo Automation Platform
Sur quoi Festo se concentrera-t-il en 2021 ? Outre la digitalisaton, l'individualisation et la durabilité jouent un rôle important. Festo propose non seulement des systèmes pneumatiques, mais également des technologies d'automatisation électrique et propose donc la solution la plus adaptée et la plus économe en énergie pour chaque application. L'avantage : Festo fournit tous les composants coordonnés.
Contenu du dossier de presse:
- Maître de la productivité - incluant la vidéo de présentation sur la production de masse et l'individualisation
- Le moyen le plus rapide d'obtenir un stylo à insuline sûr
- Festo App remporte le Give a Breath Challenge - Une App pour l'utilisation correcte des respirateurs pour les patients atteints du Covid 19
- Festo dans la lutte contre le Covid-19
- Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
- Un avenir électrique propulsé par des collaborateurs qualifiés - Formation sur l'efficacité énergétique et la durabilité
- 25% de consommation d'énergie en moins
- Les plumes artificielles donnent l'envol aux oiseaux robotiques - BionicSwift