25% de consommation d'énergie en moins
Des économies d'énergie de 25% et plus dans les systèmes d'air comprimé des machines et installations - ce sont souvent les petites actions qui font la différence, telles que la réduction du niveau de pression, la détection des fuites ou le raccourcissement de la longueur des tuyaux. Avec le pre-audit sur l'efficacité énergétique de l'air comprimé, Festo ouvre d'énormes potentiels d'économies aux opérateurs sur l'ensemble de leur système d'air comprimé.
De plus en plus d'exploitants d'installations souhaitent augmenter l'efficacité énergétique et donc les performances de leurs systèmes d'air comprimé. Beaucoup reconnaissent également la nécessité de mettre en œuvre la norme mondiale ISO 50001 pour la gestion systématique de l'énergie dans leurs usines. Les opérateurs allemands, par exemple, peuvent bénéficier d'exemptions partielles via la redevance de réallocation EEG (loi allemande sur les sources d'énergie renouvelables) et des allégements fiscaux sur l'électricité et l'énergie.
Analyse efficace = retours sur investissement rapides
Alors, quel est le meilleur endroit pour commencer ? Où sont les potentiels d’économie ? Avec le service de pre-audit Festo, l’ensemble du système d'air comprimé est soumis à une préanalyse afin de définir les points d’améliorations. Nous pouvons donc détecter les points faibles et savoir avec certitude quelles améliorations sont les plus susceptibles de fiabiliser les installations pneumatiques ainsi que de générer un retour sur investissement rapide .
Lors du pre-audit, les experts en énergie Festo examinent la production et la préparation de l'air comprimé, évaluent l'utilisation du compresseur, analysent la qualité de l'air comprimé et mesurent la perte de charge dans le système. Lors du contrôle rapide, les spécialistes effectuent un test de détection de fuite représentatif sur des systèmes sélectionnés et vérifient également que les composants pneumatiques de ces machines sont utilisés de manière économe en énergie. Les clients reçoivent un rapport détaillé avec des données documentées avec précision et des recommandations d'actions pondérées par priorité. La documentation présente les valeurs d'émission de CO² que de nombreuses entreprises doivent porter dans leur rapport de développement durable conformément au GRI ou aux GES par exemple.
Approche entièrement intégrée
Seuls quelques fournisseurs sont en mesure d'évaluer l'ensemble du système d'air comprimé. Souvent, l'accent est mis uniquement sur la production d'air comprimé. Avec son pre-audit sur l'efficacité énergétique de l'air comprimé, Festo poursuit une approche globale - de la génération à l'application - et a acquis une vaste expérience au cours des dernières années.
Le pre-audit fait partie de la gamme complète des Festo Energy Saving Services, qui est certifiée DIN EN ISO 11011. Cela nécessite que les auditeurs Festo suivent une formation approfondie. 16 auditeurs sont désormais qualifiés pour effectuer le pre-audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé des machines et des installations sur site pour des clients du monde entier.
À propos de Festo :
Festo est un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante dont le siège est à Esslingen am Neckar, en Allemagne. La société fournit des technologies d'automatisation électrique et pneumatique à 300 000 clients de plus de 35 industries manufacturières et de process. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays. Avec environ 21 000 employés dans plus de 250 succursales de 61 pays à travers le monde, Festo a réalisé un chiffre d'affaires de 3,07 milliards d'euros en 2019. Chaque année, environ 8% de ce chiffre d'affaires est investi dans la R&D.
Dans cette entreprise tournée vers l’apprentissage, 1,5% du chiffre d'affaires est investi dans la formation initiale et continue. De plus, les services de formation ne sont pas uniquement fournis au personnel Festo : le département Didactic propose également des programmes de formation de base et de perfectionnement dans le domaine de la technologie d'automatisation pour les clients, les étudiants et les stagiaires.