© Festo SE & Co. KG
ELGT cantilever electro-mechanical drive
The new ELGT cantilever electro-mechanical drive from Festo combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, making it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/18
|
Italia
La personalizzazione è massima nel riempimento ...
Grazie al mix tecnologico di logiche di controllo, gestione e raccolta dati 4.0, sistemi di attuazione elettro-pneumatici e robot collaborativi è stato possibile sviluppare una macchina per l’industria cosmetica completamente ...
© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
Productivity Master
© Festo SE & Co. KG
2021/02/01
|
Globale
Sulla strada della digitalizzazione con la Productivity Master
La Productivity Master è un sistema dimostrativo modulare in grado di personalizzare le chiavette USB ...
Leggi comunicato stampa
La Productivity Master è un sistema dimostrativo modulare in grado di personalizzare le chiavette USB Festo. Un sistema che fa vedere in che modo la tecnologia dell’automazione si evolverà lungo la catena del valore se combinata con la digitalizzazione. Grazie alla Seamless Connectivity tutto si adatta perfettamente, dai sistemi meccanici ed elettrici all’ AI. La piattaforma di automazione Festo fornisce un sistema integrato e ...
Italian translation unavailable for Festo’s DLGF flat design rodless drive fits tight spaces and budgets.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 2
Integrated drive EMCA: The brushless DC motors from Festo with absolute position recording, integrated regulator, power electronics, absolute encoders.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 1
Integrated drive EMCA: The brushless DC motors from Festo with absolute position recording, integrated regulator, power electronics, absolute encoders.