Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della ...
阅读新闻稿
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e ...