© Festo SE & Co. KG
30.01.2020
ID: 2604
Trotzen Kälte und Korrosion
Filterregler von Festo aus Edelstahl und beschichtetem Aluminium
Für Einsatz in rauen Umgebungen in der Prozessindustrie sind in der Druckluftaufbereitung robuste Filterregler gefragt. Je nach Kundenanforderung an Material und Umgebungstemperatur bieten wir den bestgeeigneten Filterregler an, ob Gehäuse in beschichtetem Aluminium bis zu -40 °C oder in Edelstahl bis zu -60 °.
Der Filterregler LFR-…-EX4 mit beschichtetem Aluminium wird im Schaltschrank oder auch direkt auf automatisierten Armaturen im Feld angebaut. Er zeichnet sich durch hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C aus. Die Durchflussrate liegt bei 3400 l/min.
Beim Filterregler PCRP sind sämtliche Bauteile in hochwertigem Edelstahl 316L ausgeführt. PCRP kann in extremen Temperaturbereichen bis -60 °C eingesetzt werden. Die Durchflussrate liegt hier bei 4100 l/min.
Beide Filterregler erfüllen die ATEX-Anforderungen für die Zonen 1 und 21, und des Weiteren können beide Baureihen in sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 2 eingesetzt werden.