Sfidando il freddo e la corrosione
Nell'industria di processo sono richiesti filtri regolatori robusti per il trattamento dell'aria compressa in ambienti difficili. A seconda delle esigenze del cliente per materiali e temperatura ambiente, offriamo il filtro regolatore più adatto, sia con custodia con rivestimento in alluminio fino a -40°C o in acciaio inox fino a -60°C.
Il filtro regolatore LFR-...-EX4 con rivestimento in alluminio può essere installato in un quadro elettrico o direttamente su valvole di processo automatizzate sul campo. Si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione e alle temperature estreme da -40°C a +80°C. La portata è di 3400 l/min.
I componenti del filtro regolatore PCRP sono tutti realizzati in acciaio inossidabile 316L di alta qualità. Il PCRP può essere utilizzato in aree con temperature estreme fino a -60°C. Offre una portata di 4100 l/min.
Entrambi i filtri regolatori sono conformi ai requisiti ATEX per le zone 1 e 21 ed entrambe le serie possono essere utilizzate anche in circuiti di sicurezza fino a SIL 2.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.