Trotzen Kälte und Korrosion
Für Einsatz in rauen Umgebungen in der Prozessindustrie sind in der Druckluftaufbereitung robuste Filterregler gefragt. Je nach Kundenanforderung an Material und Umgebungstemperatur bieten wir den bestgeeigneten Filterregler an, ob Gehäuse in beschichtetem Aluminium bis zu -40 °C oder in Edelstahl bis zu -60 °.
Der Filterregler LFR-…-EX4 mit beschichtetem Aluminium wird im Schaltschrank oder auch direkt auf automatisierten Armaturen im Feld angebaut. Er zeichnet sich durch hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C aus. Die Durchflussrate liegt bei 3400 l/min.
Beim Filterregler PCRP sind sämtliche Bauteile in hochwertigem Edelstahl 316L ausgeführt. PCRP kann in extremen Temperaturbereichen bis -60 °C eingesetzt werden. Die Durchflussrate liegt hier bei 4100 l/min.
Beide Filterregler erfüllen die ATEX-Anforderungen für die Zonen 1 und 21, und des Weiteren können beide Baureihen in sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 2 eingesetzt werden.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.