Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für High-Tech-Branchen wie Laborautomation oder Biotechnologie. Auf der Hannover Messe zeigt Festo ein Konzept zum voll automatisierten Befüllen und Wiegen von Gefriertrockenbehältern im Reinraum. Dank SupraMotion-Schwebemodulen und Produkten aus dem Festo Automatisierungs-Portfolio für Laboranwendungen lassen sich damit höchste Ansprüche an Reinigung und Sauberkeit einhalten. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Supraleiter-Technologie: Berührungslos arbeiten im ... Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal ... Pressemitteilung lesen
Erstmals präsentiert Festo mit dem SupraCube ein SupraMotion-Konzept, bei dem sich die Supraleiter-Einheit vom elektrischen Kühler trennen lässt und für bis zu zwei Stunden autonom arbeiten kann. Die kompakte Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für Branchen mit höchsten Anforderungen an Reinigung und Sauberkeit wie Laborautomation, Biotechnologie oder die Halbleiterproduktion Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 12.04.2021 | Global SupraCube: Höchste Flexibilität in der ... Erstmals präsentiert Festo mit dem SupraCube ein SupraMotion-Konzept, bei dem sich die Supraleiter ... Pressemitteilung lesen
In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung und Sauberkeit von Produktionsanlagen extrem hoch. Mit Supraleiter-Technologie können Objekte berührungslos bewegt und gehandhabt werden, was für solche Anwendungen ideal ist. Auf der Hannover Messe 2020 zeigt Festo dazu das Konzept SupraModule, das eine drahtlose Ansteuerung von Funktionen auf einem magnetischen, schwebenden Träger mit autarker Energieversorgung ermöglicht. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 12.02.2020 | Global SupraModule: Modulare Lösung für die ... In Zukunftsfeldern wie Laborautomation oder Biotechnologie sind die Anforderungen an die Reinigung ... Pressemitteilung lesen
Hochreine und keimfreie Prozesse sind eine zentrale Herausforderung der industriellen Produktion – insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung, der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie, aber auch in der Elektronikbranche. Um die Fertigung möglichst kontaminationsfrei zu halten, sollten Arbeitsmittel und Arbeitsraum voneinander getrennt sein. Das lässt sich mit supraleiterbasiertem Schweben umsetzen. Auf der Achema 2022 zeigt Festo sein Konzept für das berührungslose Wiegen und Messen. Pressemitteilung lesen Bild Ruediger J. Vogel 12.02.2018 | Global Berührungslos Messen und Wiegen Hochreine und keimfreie Prozesse sind eine zentrale Herausforderung der industriellen Produktion – ... Pressemitteilung lesen