© Festo SE & Co. KG
2021/06/03
ID: 2604
Sfidando il freddo e la corrosione
Filtri regolatori Festo in acciaio inossidabile e con rivestimento in alluminio
Nell'industria di processo sono richiesti filtri regolatori robusti per il trattamento dell'aria compressa in ambienti difficili. A seconda delle esigenze del cliente per materiali e temperatura ambiente, offriamo il filtro regolatore più adatto, sia con custodia con rivestimento in alluminio fino a -40°C o in acciaio inox fino a -60°C.
Il filtro regolatore LFR-...-EX4 con rivestimento in alluminio può essere installato in un quadro elettrico o direttamente su valvole di processo automatizzate sul campo. Si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione e alle temperature estreme da -40°C a +80°C. La portata è di 3400 l/min.
I componenti del filtro regolatore PCRP sono tutti realizzati in acciaio inossidabile 316L di alta qualità. Il PCRP può essere utilizzato in aree con temperature estreme fino a -60°C. Offre una portata di 4100 l/min.
Entrambi i filtri regolatori sono conformi ai requisiti ATEX per le zone 1 e 21 ed entrambe le serie possono essere utilizzate anche in circuiti di sicurezza fino a SIL 2.