© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella produzione di batterie
Il VTEP è adatto per il controllo del nastro delle pellicole delle batterie.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo in fotolitografia
Valvole come il VTEP vengono utilizzate come pilota per le valvole dei fluidi. Nella fotolitografia, ad esempio, è necessario applicare con precisione uno strato resistente alla luce sui wafer. Una funzione di aspirazione evita che eccesso di...
© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Unità di valvole proporzionale VTEP
Molto compatto: 10 canali di lavoro su una larghezza totale inferiore ai 120 mm.
© Festo SE & Co. KG
Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG
Festo offre un'ampia selezione di prodotti per un'automazione dei processi di produzione e utilizzo dell’idrogeno sicura ed efficiente.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Globale
Funzioni sicure, garantite da VTUX
Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a ...
Leggi comunicato stampa
Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a disposizione le funzioni dei terminali valvole CPV, MPA-L/S e VTUG. Questa soluzione è supportata dal sistema di comunicazione AP-I e AP-A, che crea una piattaforma ideale per la produzione digitalizzata. Questo approccio garantisce flessibilità e apertura, secondo il motto "Open Architecture".
© Festo SE & Co. KG
VTUX
La nuova unità di valvole VTUX combina i vantaggi dei 3 classici valve terminals.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale
Powerhouse compatto e a tenuta stagna
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un ...
Leggi comunicato stampa
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un problema con l’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo. Potente e compatto, ha una larghezza di soli 7 mm ed è in grado di dosare e aspirare quantità estremamente piccole di liquido, in modo molto preciso. Inoltre, rispetta i rigorosi requisiti di tenuta per le applicazioni di gas.
© Festo SE & Co. KG
Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA
L'elettrovalvola a separazione di fluido VYKA, consente la dosatura precisa e il controllo dei liquidi su piastre collettrici, nonché dei flussi di gas.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - regolatore di pressione proporzionale VEAB di Festo
Sensapex utilizza fino a otto regolatori di pressione proporzionale VEAB, basati su piezoelettrico Festo, nei loro controllori di pressione uMc.