© Festo SE & Co. KG
Heizpresse
Einsparpotenziale bei den Beladevorgängen in Heizpressen: jetzt mit dem Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Reifenaufbaumaschine
Perfektes Reifenmaterial für die Reifenaufbaumaschine: Jetzt regelt das Festo Motion Terminal VTEM die unterschiedlichen Drücke auf die Gummi-Layer ganz einfach und sehr genau über eine Motion App.
© Festo SE & Co. KG
ADN-S Kompaktzylinder
Vielseitiger Kompaktzylinder ADN-S-…: am besten geeignet für kleine Dauerbewegungen.
© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik VUVG Montageanlage
Alle zwölf Sekunden ein Kompaktventil: Automatisierte Montageanlagen mit schneller Umrüstzeit sorgen für hohe Ausbringungsmengen der Automatisierungsprodukte aus dem Festo Kernprogramm.
© Festo SE & Co. KG
ELCC-TB Zahnriemen-Auslegerachse
Auslegerachse ELCC-TB für vertikalen oder horizontalen Betrieb.
© Festo SE & Co. KG
Sägewerk
Mitten in den schwedischen Wäldern: das Sägewerk Sävar Såg des Holzlieferanten Norra Timber.
© Festo SE & Co. KG
Mobiles Sauerstoffgerät
Erhöhte Lebensqualität im mobilen Einsatz: Dank der leisen Piezotechnologie sind die Schaltgeräusche nicht wahrnehmbar.
Festo 数字控制终端VTEM,引领气动技术的数字化时代。
© Festo SE & Co. KG
VTEM Motion Terminal 1
Revolution in der Automatisierung mit dem Festo Motion Terminal: Mit dem Zuschalten neuer Funktionen über Apps können Maschinenentwickler einen Basis-Maschinentyp erstellen und diese Maschine mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Kundenwunsch...
© Festo SE & Co. KG
MPA-C Ventilinsel 1
Setzt hohe Maßstäbe: Die Clean Design-Ventilinsel MPA-C erfüllt die Schutzart IP69K und KBK4, die höchste Korrosionsbeständig-keitsklasse bei Festo.
DFPC Pneumatischer Linearantrieb
Wahlfreiheit: Den doppeltwirkenden pneumatischen Linearantrieb DFPC von Festo für die Betätigung von Prozessventilen gibt es als kostengünstige vorkonfigurierte Standardvariante ab Lager oder als individuell konfigurierte Version.