Compact with high flow rate
The proportional solenoid valve VPWS from Festo is the optimal choice for the safe and precise control of gas flows. It is a lightweight, compact 15 mm cartridge valve with a flow rate of up to 210 l/min at 2 bar. It is grease-free and oil-free and is suitable for oxygen, carbon dioxide, air, nitrous oxide or inert gases.
The proportional solenoid valve is ideal for applications in compact spaces, for example for mixing respiratory gases with oxygen in medical ventilators and anaesthesia systems. But it is also suitable for laparoscopes and colonoscopes, as well as other surgical instruments which are operated with compressed air.
In addition to being used in medical technology for the safe and precise control of gas flows, the valve is used in applications with high demands in terms of cleanliness, such as the electronics and semiconductor industries or the dispensing and filling of protective gas in food production.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.