Kompakt mit großem Durchfluss
Zur sicheren und präzisen Regelung von Gasströmen kommt jetzt das Proportional-Magnetventil VPWS von Festo. Es ist ein leichtes und kompaktes 15-mm-Cartridge-Ventil mit einem Durchfluss von bis zu 210 l/min bei 2 bar. Es ist fett- und ölfrei, aus Edelstahl und eignet sich für Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase.
Das Proportional-Magnetventil ist prädestiniert für Anwendungen mit kleinem Bauraum, wenn es beispielsweise darum geht, in Beatmungs- und Anästhesiesystemen Beatmungs-Gase mit Sauerstoff zu mischen. Es eignet sich aber auch für Laparoskopie- oder Koloskopie-Systeme sowie für Zahnarztbohrer und andere druckluftbetriebene Operationsinstrumente.
Aber nicht nur in der Medizintechnik ist das Ventil im Einsatz zur sicheren und präzisen Regelung von Gasströmen, sondern auch in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Sauberkeit wie der Elektronik- und Halbleiterindustrie oder für die Dosierung von Schutzgasen bei der Lebensmittelherstellung und deren Abfüllung.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.