Compact avec un débit élevé
L'électrovanne proportionnelle VPWS de Festo est le choix idéal pour un contrôle sûr et précis des débits de gaz. Il s'agit d'une vanne à cartouche légère et compacte de 15 mm avec un débit allant jusqu'à 210 l / min à 2 bar. Elle est exempte de graisse et d'huile et convient à l'oxygène, au dioxyde de carbone, à l'air, au protoxyde d'azote ou aux gaz inertes.
L'électrovanne proportionnelle est idéale pour des applications dans des espaces compacts, par exemple pour mélanger des gaz respiratoires avec de l'oxygène dans des respirateurs médicaux et des systèmes d'anesthésie. Mais il convient également aux laparoscopes et aux colonoscopes, ainsi qu'à d'autres instruments chirurgicaux fonctionnant à l'air comprimé.
En plus d'être utilisée dans la technologie médicale pour le contrôle sûr et précis des débits de gaz, la vanne est utilisée dans des applications exigeantes en termes de propreté, telles que les industries de l'électronique et des semi-conducteurs ou la distribution et le remplissage de gaz de protection dans la production alimentaire .
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 800 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,81 milliards d'euros en 2022. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.