© Festo SE & Co. KG
21.01.2020
ID: 2554
Kompakt mit großem Durchfluss
Vielseitiges Proportional-Magnetventil VPWS von Festo
Zur sicheren und präzisen Regelung von Gasströmen kommt jetzt das Proportional-Magnetventil VPWS von Festo. Es ist ein leichtes und kompaktes 15-mm-Cartridge-Ventil mit einem Durchfluss von bis zu 210 l/min bei 2 bar. Es ist fett- und ölfrei, aus Edelstahl und eignet sich für Sauerstoff, Kohlendioxid, Luft, Distickstoffmonoxid oder inerte Gase.
Das Proportional-Magnetventil ist prädestiniert für Anwendungen mit kleinem Bauraum, wenn es beispielsweise darum geht, in Beatmungs- und Anästhesiesystemen Beatmungs-Gase mit Sauerstoff zu mischen. Es eignet sich aber auch für Laparoskopie- oder Koloskopie-Systeme sowie für Zahnarztbohrer und andere druckluftbetriebene Operationsinstrumente.
Aber nicht nur in der Medizintechnik ist das Ventil im Einsatz zur sicheren und präzisen Regelung von Gasströmen, sondern auch in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Sauberkeit wie der Elektronik- und Halbleiterindustrie oder für die Dosierung von Schutzgasen bei der Lebensmittelherstellung und deren Abfüllung.