Elektrische Komplettlösung im Hygienic Design aus einer Hand
Die besondere Stärke der Lösung liegt im Gesamtkonzept: EMMH und EPRF bilden zusammen mit der passenden Motorleitung eine Komplettlösung aus Motor, Kabel und Antrieb im Hygienic Design, entwickelt von einem einzigen Lieferanten. Anwender profitieren damit von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, einer durchgängigen Systemintegration und einer hohen Betriebssicherheit. Mit der neuen Hygienic-Design-Lösung unterstützt Festo Maschinenbauer und Anlagenbetreiber dabei, Produktionsprozesse effizient, zuverlässig und hygienegerecht zu gestalten.
Überall da, wo es auf hohe Anforderungen an Hygiene, Reinigbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ankommt, ist die Edelstahl-Kombination aus Elektrozylinder EPRF und Servomotor EMMH genau die richtige Lösung. Beide Komponenten wurden speziell für hygienekritische Produktionsumgebungen entwickelt und erfüllen mit ihrem Edelstahlgehäuse der Qualität 316L sowie der Schutzart IP69K die Anforderungen anspruchsvoller Reinigungsprozesse in Food-Anwendungen und weiteren rauen Umgebungen.
Hohe Geschwindigkeit und großer Temperaturbereich
Mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s gehört der Elektrozylinder zu den Schnellsten am Markt. Extrem tiefe und hohe Temperaturen von -10 °C bis +60 °C lassen den Antrieb unbeeindruckt. Der Elektrozylinder EPRF überzeugt durch sein glattes, reinigungsfreundliches Design, hohe Korrosionsbeständigkeit und flexible Integrationsmöglichkeiten. In Kombination mit dem Edelstahl-Servomotor EMMH entsteht ein leistungsstarkes Antriebssystem, das Präzision, Dynamik und Zuverlässigkeit vereint. Die aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglichen eine einfache Installation und reduzieren den Engineering-Aufwand.
Elektrozylinder EPRF | Festo DE
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.