© Festo SE & Co. KG
05.04.2024
|
Global
Automatisierte Stickstoffanalyse senkt Kosten pro Probe
Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr die Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln mit klar ...
Pressemitteilung lesen
Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr die Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln mit klar nachweisbaren Inhaltsstoffen. Dazu gehört unter anderem der Proteingehalt. Dieser lässt sich durch die Stickstoffanalyse bestimmen – vollautomatisch mit dem neuen N-Realyzer von C. Gerhardt. Das Labor-Analysegerät sorgt für hohen Durchsatz, ist wartungsarm und intuitiv zu bedienen. Das verdankt es unter anderem einem ...
© Festo SE & Co. KG
Nils Müller, C. Gerhardt
Nils Müller, Leiter Forschung und Entwicklung bei C. Gerhardt.
© Festo SE & Co. KG
N-Realyzer
Automatisierte Stickstoffanalyse zur Bestimmung des Proteingehaltes: der N-Realyzer von C. Gerhardt erhöhte die Produktivität und senkt die Kosten pro Probe erheblich.
© Festo SE & Co. KG
02.02.2024
|
Global
Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz beim Patch Clamping
Mit VTEP lassen sich über Druck und Vakuum Anwendungen wie das Patch Clamping von menschlichen Zellen realisieren.
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global, Deutschland
Massendurchflussregler – lautlos, schnell und günstig
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – ...
Pressemitteilung lesen
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – der Massendurchflussregler VEMD von Festo liefert höchste Regeldynamik und kostet deutlich weniger als vergleichbare Lösungen für die Regelung von Luft, Sauerstoff und inerten Gasen.
© Festo SE & Co. KG
VEMD Proportional-Durchflussregelventil
Lautlos, dynamisch und günstig: Das Proportional-Durchflussregelventil VEMD ist ein Massendurchflussregler, der optimal für den Einsatz in den Life Sciences, der Nahrungsmittelproduktion oder der Biotechnologie ist.
© Festo SE & Co. KG
EHMD in der Laborautomation
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD löst fast jede Greifaufgabe in der Laborautomation, sei sie auch noch so klein.  
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global
Kleinteile sicher greifen und drehen
Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von ...
Pressemitteilung lesen
Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo in vielen Life-Science-Applikationen die ideale Wahl. Beispielsweise lassen sich in der Laborautomation unterschiedliche Probenfläschchen damit problemlos öffnen. Das Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel intuitiv aus – ganz ohne Umrüstzeiten.