© Festo SE & Co. KG
17.06.2022
|
Global
Smartes Pipettieren für sichere Laborprozesse
Das Handling kleinster Flüssigkeitsmengen bis hinein in den Mikroliter-Bereich erfordert wegen der ...
Pressemitteilung lesen
Das Handling kleinster Flüssigkeitsmengen bis hinein in den Mikroliter-Bereich erfordert wegen der wechselnden Fluideigenschaften unterschiedlicher Medien hohe Präzision und Flexibilität. Druckgesteuerte Liquid-Handling-Systeme ermöglichen präzises skalierbares Liquid Handling. Festo hat hierfür die passenden Lösungen – ob fürs Pipettieren, Dispensieren oder Aspirieren. Dafür gibt es einzelne Module ...
© Festo SE & Co. KG
Miniaturventil VOVK
Kompakte Komponenten: Die Miniaturventile VOVK aktivieren den Prozess, der dafür sorgt, dass die Flüssigkeitsreagenzien miteinander reagieren und der Analyse-Prozess startet.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI von Druck- und Vakuumerzeuger PGVA
Einfach: Mit dem PC und der GUI-Software können über den COM-Port oder Ethernet Anschluss die benötigten Parameter übertragen werden.
© Festo SE & Co. KG
PGVA Druck- und Vakuumerzeuger, Innenansicht
Integriert: Kompressor, Filterung, Reservoirs und elektronische Druck-/Vakuum-Regelung mit proportionalem Regelventil.
© Festo SE & Co. KG
Open-loop pipettes
Utilizing onboard pure compressed air and vacuum, Festo open-loop pipettes rapidly aspirate and dispense a range of volumes from sub ul to 10 ml and up with + 2% precision.
Deutsch translation unavailable for Festo Introduces at SLAS 2022 an Open-Source Gantry Robot for Automated Liquid Handling.
Deutsch translation unavailable for Testa di erogazione VTOE .
Deutsch translation unavailable for Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi.