Festo semplifica ulteriormente le cose ai suoi utenti: i vantaggi comprovati e tutte le funzioni utili dei classici terminali per valvole CPV, MPA-L/S e VTUG sono ora disponibili sotto l'ombrello del versatile terminale per valvole VTUX. Inoltre, il sistema di comunicazione AP-I e AP-A crea la piattaforma ideale per la produzione digitalizzata. Questo garantisce flessibilità, consente architetture aperte e la perfetta integrazione dell'automazione elettrica e pneumatica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2025/12/05 | Globale Molte funzioni sotto lo stesso tetto Festo semplifica ulteriormente le cose ai suoi utenti: i vantaggi comprovati e tutte le funzioni ... Leggi communicato stampa
Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a disposizione le funzioni dei terminali valvole CPV, MPA-L/S e VTUG. Questa soluzione è supportata dal sistema di comunicazione AP-I e AP-A, che crea una piattaforma ideale per la produzione digitalizzata. Questo approccio garantisce flessibilità e apertura, secondo il motto "Open Architecture". Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/07 | Globale Italia Funzioni sicure, garantite da VTUX Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a ... Leggi communicato stampa
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un problema con l’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo. Potente e compatto, ha una larghezza di soli 7 mm ed è in grado di dosare e aspirare quantità estremamente piccole di liquido, in modo molto preciso. Inoltre, rispetta i rigorosi requisiti di tenuta per le applicazioni di gas. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Globale Powerhouse compatto e a tenuta stagna Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un ... Leggi communicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. Inoltre, la Pneumatica Controllata utilizza piezo-valvole ad alta precisione, per ridurre il consumo di aria compressa... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/04/24 | Globale Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al ... La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ... Leggi communicato stampa
2026/04/24 | Globale Interpack 2026 7. fino al 13 maggio 2026, Messe Düsseldorf Comunicati stampa (7) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2026/01/13 | Globale Gran Bretagna Productronica 2025 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica Comunicati stampa (5) Immagini (9) Visualizza la cartella stampa Immagine Sebastian Resch Photography
2025/12/05 | Globale SPS 2025 La fiera dell'automazione a Norimberga Comunicati stampa (5) Immagini (9) Visualizza la cartella stampa Immagine Arturo Rivas
2023/11/13 | Global Productronica 2023 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica, in cui Festo presenta le ultime innovazioni e ... Comunicati stampa (7) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG